??
CAD model selection
K0434.1502820
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0434 - Hinges plastic, lift-off left
Bill of material
K0434.1502820
BESTKIPP
Order No.
K0434.1502820
W
rotation angle
mm
Enter value for W
rotation angle
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
left
MATERIAL
material
Kunststoff
A
Distance
84.0 mm
A1
Distance
27.5 mm
A2
Distance
20.0 mm
A3
Length
48.5 mm
A4
Length
35.5 mm
B
Width
48 mm
B2
Width
28 mm
D1
Diameter
6.6 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Diameter
14 mm
H
height
9 mm
F1
F1 max. kN
0.700 kN
F2
F2 max. kN
0.400 kN
GEW
Approx. weight
0.0436 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245189106
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions